闪电在一公里之外就能产生损坏电信设备及其全部商业通信的瞬态过电压。
我们在进行各种商业通信时都依赖电话设备 – 通过互联网进行电话交谈。许多电信系统利用铜缆作为入站电话线路,以及在建筑物之间敷设的电话线。这些外部电话线就好像是“天线”,捕捉闪电能量并将能量传导至敏感的电子电路中。
根据BS EN 62305标准,在服务入口处和本地设备的所有入站/出站数据和电信线路上安装满足保护要求的Furse浪涌保护器。
Furse浪涌保护设备:
- 双绞线网络和4-20 mA回路
- 3线和RTD系统
- 电话、ISDN和以太网线
- LSA-PLUS断接模块
- PBX交换机
- CCTV系统、卫星和TV电缆
- RF天线
- 铁路网SSI电源与数据链路、数据、信号和电信