应急照明灯

款式多样,亮度更高


在应急情况下,为逃生者提供必要照明,便于快速撤离,根据安装方式分为吸顶、嵌入、壁挂等不同产品。



主要优势

  • 支持宽电压供电DC24V~36V,安全可靠
  • 采用混合二总线通讯,无极性连接,方便施工
  • 超薄设计,铝合金材质加铁灰色外观,尽显高端大气


主要特性

  • 满足国家标准GB17945-2010
  • 采用高亮度LED光源,低功耗,节能环保,寿命长
  • 具有壁挂、吊装等多种安装方式满足各种场所安装需求
  • 出厂内置地址码,方便调试


相关产品

ABB消防应急照明和疏散指示系统


Select region / language