应急指示地埋灯

出色的耐酸碱及防腐蚀能力


地面安装,指示出口位置信息,有单向和双向箭头产品。



主要优势

  • 支持宽电压供电DC24V~36V,安全可靠
  • 采用混合二总线通讯,无极性连接,方便施工
  • SS304材质不锈钢,更强的耐酸碱性及防腐蚀能力更强
  • 独特的结构设计,美观且防护等级IP67


主要特性

  • 满足国家标准GB17945-2010
  • 采用高亮度LED光源,低功耗,节能环保,寿命长
  • 具有壁挂、吊装等多种安装方式满足各种场所安装需求
  • 出厂内置地址码,方便调试


相关产品

应急指示地埋灯
ABB消防应急照明和疏散指示系统


Select region / language