凭借封闭式安全开关,我们可以帮助您降低电气或机械事故风险,创建安全工作环境。
主要优势
主要特性
额定电流范围 16 - 32 A (IEC 60947),具有多种直流电压额定等级,且在相同区域内可控制 2 个回路。
产品系列包括额定电流 16 - 1600 A(IEC)的优质封闭式隔离开关,外壳材质分为塑料、钢板、耐酸不锈钢和铝合金。
ABB 封闭式开关拥有市场上较为丰富齐全的产品系列。无论您是需要主隔离开关还是安全开关,均能找到适合您应用的一款优质产品。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴