封闭式隔离开关熔断器组

保护人身和设备安全


封闭式隔离开关熔断器组一般用作主隔离装置,可以提供过载和短路保护。其额定电流 20 - 800 A(IEC),适用于 BS 和 DIN 熔断器。


主要优势

  • 使用寿命长,耐受恶劣环境
    外壳采用优质抗紫外线材料,防护等级可达 IP65,室内外安装操作均可。
  • 预防电气事故
    具有可锁定手柄、保护盖联锁和释放气压等特性,便于安全安装操作和维护保养。
  • 选型简单快速
    通过基于网络的开关选型工具,用户可以根据自己的应用需求轻松选择理想开关。
  • 性能出色,安全可靠
    触头的特殊设计与熔断器组配合,可以实现快速清除故障,而且即使发生故障后也可以维持保护等级。

主要特性

  • 封闭式隔离开关熔断器组的额定电流:20 A - 800 A 
  • 防护等级 IP65
  • 塑料外壳和钢板外壳
  • 具有 2 极、3 极、4 极和 6 极产品
  • 支持 BS 和 DIN 型熔丝


想了解更多产品和服务信息?



了解更多



相关产品

Select region / language