封闭式直流开关

额定电流范围 16 - 32 A


OTDC 的额定电流范围 16 - 32 A (IEC 60947),具有多种直流电压额定等级,且在相同区域内可控制 2 个回路。模数化结构和优质材料制成的外壳,可以确保高达 1000 V DC 的安全可靠方案。



主要优势

  • 性能优异,节能增效
    OTDC 的功率损耗很低,适用于高温环境应用。
  • 节省安装空间、时间和成本
    OTDC 隔离开关可以提供多种直流电压等级,最高可达 1000 V DC,而且在占用相同安装空间的情况下却可以控制 3 个回路。3种安装方式可选:门装、地板安装和DIN导轨安装。
  • 预防电气事故
    具有手柄可用挂锁锁定、保护盖联锁和气压释放等功能,可以确保维护和安装工作安全进行。
  • 经久耐用
    外壳采用优质的抗紫外线材料制造,防护等级达IP65。适用于室内外使用。

主要特性

  • 2 极可达 1000 / 1500 V DC
  • 通过了 UL98B 认证


OTDCP_2

相关产品




了解更多





Select region / language