颖致系列

心颖,致用


ABB 颖致系列终端配电箱,用心打造经典金属和塑料外观设计,并提供不同颜色与尺寸选择,满足各种家装风格需求。充足的接线安装空间及高质量材质与工艺,确保现场安装更快捷,使用更舒适。


经典外观,致美至用

金属与塑料系列外观设计风格统一,但又各具特色
塑料系列支持白色与黑茶透明面盖,磨砂质感,平整简约不简单



极简的面盖设计,满足需求

  • 1.2 mm 喷涂钢板,强力抗变形及高盐雾耐受力
  • 面盖可向上开启 120°,并可保持开启状态,塑料系列按压式开门,金属系列手动抬起方式开门,方便快捷
  • 面盖可水平方向 10° 调整,即使在底箱埋墙稍有倾斜的情况下面盖仍可确保水平安装
  • 塑料系列面盖内置水平仪,让安装更省力更准确


完善的底箱设计,施工更便捷

  • 通用的金属底箱设计,可灵活搭配金属或塑料面盖
  • 敲落孔尺寸 32/40 mm,支持左右进线走线,让施工接线更灵活
  • 支持“双零铜排”设计,实现两个零排间单独控制,有效减少误动作,方便检修维护
  • 装配式可调 DIN 导轨,导轨上下沿与零地排间接线空间高达 51 mm,确保各导线间的电气安全距离
  • DIN 导轨深度可调 10 mm,让底箱的安装不局限于开墙深度
  • 绝缘的 N/PE 端子,提升产品安装及使用的安全性


先进的设计理念,以出色品质保障客户用电安全
颖致系列终端配电箱产品涵盖了:

  • 颖致金属系列:颖致白
  • 颖致塑料系列:象牙白/黑茶透明


主要特性
颖致系列配电箱
符合 GB/T 17466.1,GB/T 17466.24 

  • 排数:1,2
  • 模数:1x7/ 13/16/19;  2x13/16/19/23
  • 颜色:金属白色,塑料白色/透明
  • 安装方式:暗装
  • 额定工作电压:AC 230/400 V
  • 额定频率:50/60 Hz
  • 额定工作电流:7位 -  63 A,13 位 - 100 A,16 位及以上 - 125 A
  • 外壳防护等级:IP40安装温度:-25°C~ +55°C
  • 底箱材质厚度: 喷涂碳钢板 1.2 mm
  • 底箱深度:80 mm
  • 敲落孔尺寸:32/40 mm
  • 金属系列面盖材质厚度:
    - 喷涂碳钢板 1.0 mm (单边尺寸 < 400 mm)
    - 喷涂碳钢板 1.2 mm (单边尺寸 < 400 mm)
  • 塑料系列面盖材质厚度:ABS 2.5mm


资料下载

相关产品



Select region / language