瑜致系列

瑜美,无边


ABB 瑜致系列终端配电箱,无边、简约,以其丰富的色彩、高品质的工艺与材质、以及充裕的安装空间,可帮助您实现居住空间的舒适、安全、品质和风格。



全新外观,优雅简洁

金属系列大面盖无边直角设计,工业感十足,简约不简单;
塑料系列将黄金分割线引入外观设计,同时支持雅典白/朝霞金/黑茶三色可选,为现代家居带来不一样的风格体验



高品质金属及塑料面盖可选,满足需求
金属面盖

  • 1.2 mm 喷涂钢板,强力抗变形及高盐雾耐受力
  • 方便快捷的螺丝连接面盖与底盒,同时面盖可水平方向 10° 调整,即使在底箱埋墙稍有倾斜的情况下面盖仍可确保水平安装
  • 高品质磁铁锁,确保开启及关闭面盖轻松自如,从上向下的开门方向可支持最大 170° 开门角度,保证你的墙面整洁塑料面盖

塑料面盖

  • PC 材质,耐老化抗黄变,高阻燃等级
  • 对称式面盖设计,可根据空间需要互换左右开门方向,支持最大 180° 开门角度
  • 可拆卸内盖,方便检修,不伤害墙面
  • 面盖四角预留长条形调节孔,同时面盖可水平方向 10° 调整,即使在底箱埋墙稍有倾斜的情况下面盖仍可确保水平安装
  • 预留专属标签位置,信息呈现更清晰


完善的底箱设计,施工更便捷

  • 全系列金属底箱,四边折边设计,增加埋墙强度
  • 敲落孔尺寸 32/40 mm,支持左右进线走线,让施工接线更灵活
  • 超大底箱空间宽度可达 230 mm,DIN 轨上下沿与零地排间接线空间高达 67 mm,确保各导线间的电气安全距离
  • 外延式 DIN 导轨支撑设计,且深度可调 10 mm,让底箱的安装不局限于开墙深度并且始终与墙面保持一致
  • 绝缘的 N/PE 端子,提升产品安装及使用的安全性


先进的设计理念,以出色品质保障客户用电安全
瑜致系列终端配电箱产品涵盖了:

  • 瑜致金属系列:瑜致白/瑜致金
  • 瑜致塑料系列:雅典白/朝霞金/黑茶


主要特性
瑜致系列配电箱
符合 GB/T 17466.1,GB/T 17466.24

  • 排数:1,2
  • 模数:1x12/16/19;2x12/16/19/23
  • 颜色:金属白色/金色,塑料白色/金色/透明
  • 安装方式:暗装
  • 额定工作电压:AC 230 / 400 V
  • 额定频率:50/60 Hz额定工作电流:12 位 - 100 A,16 位及以上 - 125 A
  • 外壳防护等级:IP40
  • 安装温度:-25°C~ +55°C
  • 底箱材质厚度:喷涂钢板 1.2 mm
  • 底箱深度:90 mm
  • 敲落孔尺寸:32/40 mm

资料下载

相关产品


Select region / language