ABB MDmax® 新一代数智低压成套设备为数据中心、基础设施、工业、建筑和电力行业客户提供更加安全可靠和智能高效的一体化配电系统,以助力客户实现复杂环境下的电力系统高水平管理和可持续化发展。
MDmax® 在全球注册超 20 个国家地区,产品销售遍及中国和海外市场。借助 ABB 电气 3800 多名服务专家和全球服务网络,提供就地及时的维护、升级和改造等覆盖产品全生命周期的服务,为您的系统保驾护航。
模块化柜型设计,提供固定分隔式和抽出式,适应不同应用环境下的灵活配置,便捷生产和安装调试
完整型式试验,包括抗震和内部故障电弧测试
配置强大的数字化面板和标准网关,提供灵活的上云或就地数字平台部署选择
集成 Emax 3 或预置独立无线测温模组,实时监测关键点温度,预测设备健康状态
预置二维码,智链成套设备及项目资产关键信息
在线配置器,预制多种典型设计方案和定制化配置系统,协同盘厂提升设计效率及质量
MDmax ST 低压开关柜搭载 ABB 先进的 Emax 2 / Emax 3 空气断路器和 Tmax XT 塑壳断路器,配合智能面板和多功能传感器,实时监测配电系统运行和健康状态,配合 UPS,为数据中心电力系统 IT 服务器和关键用电设备提供高稳定、不间断电力。
随着建筑用电系统智能化和可持续发展要求的不断提升,MDmax ST 低压开关柜可搭载 FlexLite Power 和标准网关,配合 ABB ABILITY Energy Manager 平台,为客户提供云端和就地数字化部署方案,助力智慧建筑发展。
为满足公共交通、公共设施和公共服务行业对用电安全和连续性的要求,MDmax ST 低压开关柜结合全球设计团队的丰富经验,严格遵循 IEC 61439-1 和 GB 7251.12 标准设计规范,推出符合本地要求的方案。并通过模块化和高兼容性设计,确保开关柜的可扩展和互换性,以满足后续配电系统扩展和维护升级的需求。
MDmax ST 低压开关柜通过模块化设计和符合 ABB 质量要求的管理措施,提供高水平的安全性、可靠性和可维护性的低压配电系统,通过实时监测和提前预警,消除电气故障导致的不必要停机,保障工业生产和安全连续运营。
MD Nexus:MDmax 低压开关柜在线配置器,为客户提供多种经 ABB 设计和验证的典型应用设计法案,同时可提供标准化的配置选择平台,协助盘厂快速完成项目设计,导出 2D、3D 图纸和生产 BOM。 (点击了解详情)
QR Nexus:MDmax预置二维码,扫码辨真伪,预置开关柜产品信息、开关柜配置信息和生产数据,为最终客户提供便捷的开关柜全生命周期服务。
软硬件一体化集成设计,提供轻量易用、低成本的一站式解决方案
专为提升配电系统的适应性、可靠性和安全性而设计
框架电流可达 6300 A,以提高能效为设计初衷
塑壳断路器额定电流至 250A
采用电子控制线圈,可与 ABB 其他产品系列配合使用,提供适合的配置方案
主要用于控制三相电动机以及额定工作电压达 690 V / 1000 V AC 的电力线路
16... 4000A,交直流应用、光伏应用等, 正面操作、侧面操作和电动操作
包含 1、2、3 和 4 极方案,额定电流范围 100 A - 630 A。所有单元都适用于交流电压;1 极和 2 极系列还可用于直流电压
提高了电动机起动的可靠性
通用软起动器,高起动能力和成本效率的结合,内置现场总线通信
简单而可靠的起动解决方案