MDrail-E低压分配电及控制成套系统

一脉相承,智慧三箱

MDrail-E, ABB


ABB MDrail-E 低压分配电和动力控制成套系统提供了高安全性、功能性和灵活性的解决方案,实现整个系统的数字化、行业化以及常规功能,确保可靠和快速的成套应用。

同时,这是一个可轻松扩展的系统,标准化组件使得成套方案可以快速且经济高效的完成,能够轻松匹配各个行业低压动力配电和控制的智能和常规应用需求。该方案可广泛应用于多个领域。


主要优势

  • 数字化智慧分配电及三箱
    可与 ABB Ability 云平台、eEMS studio 本地能效平台以及第三方平台智能互联,实现数字化运维管理,为碳排分析和节能增效提供支持
  • 专注更多行业专属方案
    医疗IT供电、数据中心精密配电列头柜…
  • 典型方案,丰富实用
    为典型的配电、照明、动力和控制等常规应用提供一系列的高性能方案
  • 一脉相承,易于使用
    保持一贯主体结构安全可靠,升级后独特的外观斜角设计,美观且具有辨识度,更适合成套组装,现场安装便捷,更简单高效的客户后期运维体验

主要特性

  • 产品标准:GB 7251.1、GB 7251.12、IEC 61439-1、IEC 61439-2
  • 最大额定绝缘电压:1000 V AC 
  • 额定工作电压:400 V / 690 V AC
  • 额定电流:
    挂箱:250 / 400 A  
    立柜:630 A
  • 额定短时耐受电流:
    挂箱:10 kA / 1 s           
    立柜:20 kA / 1 s


 

  • 柜门型式:金属门/玻璃门/对开门
  • 防护等级:至 IP54 (30/31/40/41)
  • 柜体尺寸(挂箱)      
    推荐高度:500 - 1000 mm 
    推荐宽度:400 - 800 mm 
    推荐深度:192 - 290 mm
    柜体尺寸(立柜)      
    推荐高度:1400 - 2000 mm
    推荐宽度:400 - 800 mm
    推荐深度:340 - 440 mm




MDrail-E, ABB

想了解更多产品和服务信息?



Loading documents


相关产品

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language