System pro E comfort 终端配电箱

创建您自己的艺术品


System pro E comfort 终端配电箱兼具出色功能和优雅外观,进一步减少了布线时间,同时能够集成多种不同的 DIN 导轨、安装板设备以及前面板设备。System pro E comfort 终端配电箱提供多种尺寸和型号可选,是 ABB 保护、控制和监视产品中品类齐全的产品系列之一。


主要优势

  • 多种尺寸可选,可容纳 2 至 72 个模块
  • 可定制不同型号,满足所有环境、装潢和规范要求
  • 充足的内部空间
  • 箱门可打开 180 度,方便操作;箱门两色可选

主要特性

  • 颜色:RAL 7035 灰及 RAL 9016 白。箱门可选透明蓝或与房间相匹配的颜色
  • 保护等级:II
  • IP保护等级:IP41 及 IP65
  • 额定电流:63 A 至 125 A


想了解更多产品和服务信息?

焦点



产品系列



Select region / language