MISTRAL41W - IP41壁挂式终端配电箱
ABB的新型System pro E comfort MISTRAL41W系列终端配电箱为安装人员带来更好灵活性与自由度,适用于住宅内所有类型的电气配电系统。该系列产品安装方便快捷,设计优雅,美观大方,更重要的是拥有充足的内部空间以及多种箱门和附件可选,安装人员得以随心出色完成工作。
客户受益
- 柜门可打开至180度,方便操作
- 采用对称设计,箱门可从左侧或右侧开启
- 隐蔽式电缆出入口:预切割槽方便电缆从上部和底部进出。不使用时,从外面看不到电缆槽,保证了产品一贯的外观与体验
- 配备电缆夹和电缆孔,方便使用电缆扎带将电缆固定至框架
主要特性
- 耐火耐高温:BPT 70°C
- 保护等级:IP41
- 提供无端子型或配备N/PE端子型
- 高机械冲击强度:IK08