Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

System pro E  control控制柜


System pro E control是ABB为工业自动化和控制柜提供的金属控制柜,符合多项国际标准,例如IEC 62208及IEC 61439-1-2标准。
IS2结构已通过振动测试,符合IEEE Std 693标准。
System pro E control控制柜具有良好的机械性能、坚固性和负载能力,堪称行业标杆,安装使用范围包括船舶、生产线、电机控制中心以及各种典型19"导轨应用。s
此外,System pro E controlol控制柜采用AISI304不锈钢制成,适合户外以及对洁净度要求较高的环境和场所

客户受益

  • IS2系列能够以预装配或扁平封装方式提供
  • 广泛尺寸型号和附件,满足工业领域的绝大部分要求
  • 卓越的机械性能和抗震特性,足以应对苛刻的应用环境
  • 该系列所有产品都符合多项国际标准,获得认证

想了解更多产品和服务信息?

亮点

我们提供的产品

产品及文档一览

相关产品