Gemini IP66 多功能控制箱

户外和严酷环境用热塑材料多功能控制箱


Gemini IP66 多功能控制箱采用的是联合注塑技术。该项工艺可以让箱体外表层紧凑坚硬,内夹层柔软蓬松,从而有力确保高等级的机械防护能力。其抗冲击能力可达 IK 10,无需添加硬化物质(玻璃纤维)。Gemini 能够长久保持机械特性。


主要优势

  • 采用联合注塑技术,坚固耐用、质量轻
  • 宽系列的配电和工业自动化用附件
  • 工作温度可达 100°C

主要特性

  • 机械特性:IP66,IK10,GWT 750°C,抗紫外线和化学腐蚀
  • 符合 RoHS,100% 可回收利用
  • 6 种尺寸规格,透明/不透明箱门可选


想了解更多产品和服务信息?

了解更多

Select region / language