CT-C系列电子时间继电器

工业用紧凑型时间继电器


CT-C系 列电子时间继电器具有低成本、高品质和高性能的优点,外壳宽度仅 17.5 mm,可为控制柜节省更多的安装空间。该系列包含 11 个型号,既有单功能也有多功能产品,时间范围从 0.05 s 到 100 h,宽电压范围供电,可适用于全球范围内多种应用需求。


主要优势

  • 节省 22% 的控制柜空间
  • 与其他继电器相比,库存减少高达 75%
  • 具有改进功能的价格优化解决方案

主要特点

  • 全球认证 
  • 在 17.5 mm 宽外壳中实现 1 c/o 和 2 c/o 输出
  • DIN 导轨卡装,无需工具
  • 时间设定范围从 0.05 s 到 100 h
  • 电压范围宽 


EPLAN


产品及资料一览



相关产品



Select region / language