CT-D系列电子时间继电器

MDRC型,17.5 mm 宽度 DIN 导轨安装


CT-D 系列电子时间继电器配备了一个宽度仅 17.5 mm 的 MDRC 外壳,适用于工业设备连接。为了大幅提升灵活性,该系列继电器提供了 10 种单功能型号和 2 种多功能型号(具有7种定时功能)可选,支持 0.05 秒至 100 小时范围内的4或7段时间范围。此外,CT-D 系列的宽幅供电电压范围使其可以在全球范围内使用。


主要优势

  • 节省空间
  • 易于调节,节省时间
  • 广泛型号,易于选择

主要特性

  • 全球认证
  • 单功能和多功能型号可选
  • 宽幅供电电压范围
  • 0.05 秒至 100 小时内的7段时间范围
  • 仅 17.5 mm宽
  • 配备适用于配电柜的 MDRC 外壳


EPLAN


产品及资料一览

产品
资料
Loading documents


相关产品



Select region / language