CT-E系列电子时间继电器

经济型


CT-E 系列电子时间继电器具有出色的性价比,是一系列广泛应用的理想之选。该系列包括 56 种单功能型号(5 段时间范围)以及 2 种多功能型号(6 和 8 段时间范围),因此具有较高的应用灵活性,适用于几乎所有场合。对于高速工作循环应用,CT-E 系列提供了具有固态输出的无触点型号。


主要优势

  • 出色性价比
  • 易于调节,节省时间
  • 广泛型号,易于选择

主要特性

  • 全球认证
  • 单功能和多功能型号可选
  • 提供固态输出型
  • 配备 LED 状态指示灯
  • 5(单功能)或 8 段(多功能)时间范围


EPLAN



资料一览

Loading documents


相关产品



Select region / language