CT-S系列电子时间继电器

多功能宽延时范围时间


CT-S 系列高精密电子时间继电器是 ABB 旗下先进和的通用型电子时间继电器,提供 24 种单功能型号和 16 种多功能(最多 11 种功能)型号,为用户提供应用的灵活性。该系列电子时间继电器支持 0.05 秒至 300 小时范围内的7或 10 段时间范围。此外,每款继电器都提供两种连接技术,分别是常见的双接线孔螺钉连接端子和具有出色抗振性能的新型 Easy Connect(快速连接)技术。


主要优势

  • 采用快速连接技术,具有卓越的抗振性能
  • 易于调节,节省时间
  • 广泛型号,易于选择

主要特性

  • 全球认证
  • 两种连接技术可选
  • 远程电位计连接
  • 无需使用任何工具即可安装在 DIN 导轨上并轻松拆卸
  • 2 个 c/o 触点
  • 集成标记牌


EPLAN


产品及资料一览

产品
资料
Loading documents


相关产品



Select region / language