CR-CX系列 插拔式窄型中间继电器


CR-CX系列窄型中间继电器作为主令控制系统新产品, 外形紧凑,  功能全面,性能卓越,广泛适用于机床、工程机械、电梯等工业控制系统。


主要优势

  • 体积紧凑,高电流开关能力。
  • 全系列标配 LED 指示灯,主流型号内置抗浪涌功能。
  • 测试按钮的加入使调试变得方便。
  • 插座标配标记牌和固定夹

主要特性

  • 8 种线圈电压可选:12/24/48/110 V DC;24/48/110/230 V AC
  • 输出触点容量:1C/O: 12A/AC277V 12A & DC30V         2C/O : 8A/AC277V  & DC30V
  • 标准插座/逻辑型插座/PCB插座
  • 适用于-40℃-+70℃环境温度,+70℃环境温度下触点无需降容
  • 认证齐全,包含cULus、TUV、CQC、CE


CR-CX系列 插拔式窄型中间继电器, ABB, 电子产品, 继电器
EPLAN


产品及文档一览

产品
文档
Loading documents


相关产品



Select region / language