CR-MX 系列

插拔式中间接口继电器


CR-MX 系列插拔式中间接口继电器更贴合通用工业控制的实际需求,其安装调试简便,工作稳定可靠,使用寿命更长,广泛适用于 OEM、系统集成商、盘柜厂等客户。


主要优势

  • 性价比较高:
    输出触点电流高于市场同档次品牌
  • 底座安全等级高:
    V0 阻燃等级材料,带指间保护,底座可插接功能模块
  • 多种选择,方便灵活:
    有标准底座和窄底座可选,且均可配金属固定卡扣

主要特点

  • 标准微型继电器
  • 8 种不同的额定线圈电压:
    DC:12 V, 24 V, 48 V, 110 V,220 V
    AC:24 V, 110 V, 230 V
  • 输出:2 c/o(SPDT)触点(7 A)或4 c/o(SPDT)触点(5 A)
  • 带或不带 LED(DC:绿色;AC:红色)
  • 带或不带测试按钮(DC:蓝色;AC:橙色)
  • 触点材料不含镉
  • 可选配可插拔功能模块
  • 有窄底座或标准底座(可配金属固定卡扣)
  • 认证:UL508、TUV、CQC、CE


CR-MX
EPLAN


资料下载



相关产品



Select region / language