R600系列

盒装,中间接口继电器和光电耦合器


R600系列盒装中间接口继电器适用于 PLC、iPC 或现场总线系统等电子控制装置与传感器/执行器之间的电气隔离、放大和信号匹配。该系列继电器为内置设计,具有出色的抗振性能。此外,紧凑设计和多种接线端子也有助于用户进一步优化应用。


主要优势

  • 节约空间
  • 高抗振性能
  • 占地面积小,可靠开关大电流


主要特性

  • 螺钉或弹簧端子
  • 8 种线圈电压:5-24 V DC / 24-230 V AC/DC
  • 提供 1 个 n/c 触点,1 个 n/o 触点,1 个 c/o 触点或 2 个 c/o 触点
  • 提供内置 RC 元件(可选)
  • 可连接最大电缆规格为 4 mm²


中间继电器, ABB

产品及文档一览

产品
文档
Loading documents


相关产品



Select region / language