FastLine 熔断器式隔离开关(条形)

整套配电系统,载流量高达 2500 A


FastLine 熔断器式隔离开关是一种模数化配电系统,它由底板和可用作进线回路和出线回路的插入式模块组成。


主要优势

  • 组装快速简便
  • 保障人身安全
  • 模数化设计
  • 灵活

应用场合

  • 电缆分支箱(CDC)
  • 电气设施
  • 变电站中的低压配电箱
  • 工业建筑、住宅和办公楼宇中的配电屏
  • 可做水平组装

主要特性

  • 额定电流:63 A - 630 A
  • 可远程电动操作,或本地操作
  • EFM(电子熔丝监视器)是一种集成的“熔丝熔断”监视器。熔丝熔断时,可通过红色 LED 灯本地指示,也可通过内部继电器远程报警
  • 智能条形开关(ITS)可通过总线通讯远程操作和监视
  • 产品类型分为 3 极 / 4 极 AC 和 2 极 DC
  • 可进行改装,集成多达 4 个三相 CT


想了解更多产品和服务信息?




相关产品




产品及文档一览

Select region / language