InLine II 熔断器式隔离开关(ZUBM/ZLBM/ZHBM/BZL/BZH)

条型,160…630A


ABB 熔断器式隔离开关,确保配电网络的稳定性和安全性。其中 Inline II 可在操作和维护时,确保高级别的人身安全。


主要优势

  • 高度确保人员安全
  • 带 ON/OFF 位置指示,操作安全可靠
  • 更换 NH 熔断器,简便安全
  • 端子螺栓通用
  • CT 安装简便

主要特性

  • 可提供 160 A、250 A、400 A 和 630 A 的产品
  • 单极和三极可选
  • 可垂直和水平安装
  • 母排间距 185 mm
  • 通过形式实验,满足 EN/IEC 60947-3


想了解更多产品和服务信息?

相关产品




工具与支持



Select region / language