连接器

安全、可靠、经久耐用


ABB工业连接器品质卓越,适用于对安全可靠性和使用寿命具有很高要求的工业环境


主要优点

  • 高质量产品,提供卓越性能
  • 校准黄铜触头
  • 端子带清晰标识
  • 获得IEC 60 309-2认证


主要特性
Easy & Safe系列连接器

  • IP44(防溅)保护
  • 16A至32A
  • 外壳由PA6塑料制成
  • 配备带填料压盖的电缆插口


Tough & Safe系列连接器

  • 专为恶劣应用环境而设计
  • IP44(防溅)或IP67(水密)保护
  • 16A至125A
  • 配备坚固的PBT塑料外壳,适用于具有苛刻要求的场所以及化学环境下应用
  • 食品和饮料行业、重工业、船舶集装箱、机场、火车站、建筑工地以及矿井应用的理想选择。

想了解更多产品和服务信息?

产品一览
文档一览
Loading documents
Select region / language