插头

安全、可靠、经久耐用


ABB工业插头品质卓越,适用于对安全可靠性和使用寿命具有很高要求的工业环境

主要优点

  • 高品质产品,提供卓越性能
  • 人体工学设计
  • 自清洁和校准插头
  • 端子带清晰标识,易于安装
  • 获得IEC 60 309-1、-2、认证


主要特性
Easy & Safe系列插头

  • 基础系列产品,品质卓越
  • IP44(防溅)级保护
  • 16A至32A
  • 黄铜触头,实现可靠连接
  • 外壳采用标准PA塑料制成
  • 配备带填料压盖的电缆插口


Tough & Safe系列插头

  • 专为恶劣应用环境而设计
  • IP44(防溅)或IP67(水密)保护
  • 6A至125A
  • 配备坚固的PBT塑料外壳,适用于具有苛刻要求的场所以及化学环境下应用
  • 食品和饮料行业、重工业、船舶集装箱、机场、火车站、建筑工地以及矿井应用的理想选择。

想了解更多产品和服务信息?

产品一览
文档一览
Loading documents
Select region / language