如果您想要知道门外或住宅外是何人,可以将摄像头切换到外部视图,答案即刻知晓,倍感安全。您可以使用音频播放器播放MP3文件,或使用视频播放器播放电影。此外,您也可以给家人留下语音和图片消息;收发电子邮件;跟踪股票市场的最新新闻;查看天气预报或最新的交通状况报告;设置起床闹铃。触摸屏具有新颖的颜色编码系统支持,可以直观控制上述所有功能。
客户受益
- 多种功能:通过 ComfortTouch® 给家人留下语音和图片消息;收发电子邮件;跟踪股票市场最新新闻;查看天气预报或最新的交通状况报告;设置起床闹铃
- 智能 ComfortTouch® 触摸屏操作便捷舒适
- ComfortTouch® 可以提供实用的滑动功能,即现在盛行的移动终端设备显示器上的划触功能
主要特点
- 两种尺寸可选:9" (22.86 cm) 或 12.1" (30.73 cm)
- 通过便利的 ComfortTouch® app,可以实现无线设备(例如IPAD,手机)完全独立控制
欲了结更多信息,请访问:
ABB i-bus® KNX