KNX风机盘管室温控制器

集成总线耦合器

rt-knx-weiss

带显示屏的风机盘管室温控制器适用于对流加热器和传统加热系统的加热或冷却应用,实现室温的完全控制。温度可以根据个人需求精确调节,例如通过按钮选择风机转速。通过附加的温度控制系统,即使很大面积的房间也可以迅速加热或冷却至一个舒适的温度。KNX风机盘管室温控制器可以独立运行,同时也集成了总线耦合器。

KNX传感器技术为室温控制带来了无限可能

KNX多功能控制元件满足舒适与技术的要求,可以集成至ABB i-bus® KNX系统,在ABB能源管理系统中 KNX系统也能发挥很大作用。

配备温度传感器的KNX室温控制器适用于对流加热器或传统系统的加热或冷却应用,对室温进行完全控制:精确调节温度,确保舒适。通过附加的温度控制系统,即使很大面积的房间也可以迅速加热或冷却至一个舒适的温度。

作为KNX系统的一个模块,KNX室温控制器可以与各种开关产品组合,多种外观颜色也使之能够融入每个环境。配备温度传感器的KNX室温控制器还可以作为房间控制单元使用,满足更加复杂的需求,实现个性化控制。

功能:

  • 温度读取
  • RTC设置
  • 荧光显示
  • 风机盘管模式进行加热与冷却

特性:

  • 清晰的大型显示屏,实现更出色的操作体验
  • 完全的空调控制
  • 手动选择风扇转速
  • 集成总线耦合器
  • 表面安装,不受开关影响

想了解更多产品和服务信息?

亮点

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language