办公室、公寓大楼、体育中心和购物中心,这些场所中的设计需求非常复杂,同时要求系统具备灵活性,可随时调整设备的位置(开放空间、小卧室或其它的隔间等)。通过ABB,可将Mylos KNX墙装式设备配合DIN导轨安装设备使用,以便控制楼宇自动化系统。此外,你只需轻触Mylos系列开关产品即可实现相应的功能控制,这个每天重复的简单动作将成为一种全新的触觉体验。只需看看双色开关、插座和安全及信号显示装置,即可理解它是如何轻松满足各种需求和个性化品味的。依据KNX标准设计的系统随时间改变而价值不变,即使是整个设施或其部分目的发生了变化,也无需重建系统,而只需对系统进行重新编程。
客户受益
- 只在真正需要时才使用能源
- 只使用实际需要数量的能源
- 以可能的高效率使用能源
- 高编程灵活性
- 所有参数可自定义,系统可扩展
主要特点
- KNX设备(传感器、执行器、调节器、红外线接收器和恒温控制器)可以和谐搭配Mylos开关产品系列
- 遵循IEC EN 50090标准