PrimEvo

生产力和可靠性


优化生产力和可靠性

  • 全球供应 | 可从当地批发商处购买
  • 易于安装 | 即插即用,可以作为常用和备用灯具
  • 提供 3 年独有质保
  • 经济实惠 | 全 LED 系列,性价比极高

ABB-EML-001-BSI-KitemarkABB-EML-003-CEABB-EML-004-Insulation-classIIABB-EML-009-ledABB-EML-010-surface-mounted-luminaireABB-EML-011-recess-mounted-luminaireABB-EML-038-24hours-recharge-periodABB-EML-019-Self-containedABB-EML-020-maintainedABB-EML-029-3-hours-anatomyABB-EML-012-IP20ABB-EML-016-IP65ABB-EML-017b-IK04ABB-EML-018-IK10ABB-EML-022-viewing-distance-20ABB-EML-024-viewing-distance-24ABB-EML-045-3-year-warranty

产品

补充信息

Select region / language