SmartPQF有源动态滤波器

改善电能质量,提高电网效率和可靠性


ABB新一代有源动态滤波器SmartPQF为解决谐波污染、三相不平衡和无功补偿等电能质量问题提供优秀解决方案。可应用于不同类型的场合,并同时适用于商业和工业 环境,为客户提供谐波滤除,三相不平衡治理和无功补偿。模块化的设计,可与SmartPQS组合配置,提供灵活多变的滤波和补偿方案,及壁挂式和机架式两种安装方式,满足不同使用场景。



主要优势
  • 减少停机时间
  • 提高系统运行效率,减少碳排放
  • 满足供电局要求,避免罚款
  • 无需对电网进行特殊分析,方案实施简单且迅速
  • 不会产生过载,尤其适用于负载变化快的低压系统

主要特性 
  • 三电平逆变技术,满足 2-61 次谐波治理,响应时间 ≤15ms
  • 机架式和壁挂式两种安装方式,满足集中、就地治理,以及技改升级需求
  • 开环与闭环控制策略可选,闭环控制治理效果更好,开环控制响应速度更快
  • 模块化设计,尺寸紧凑,模块可任意组合配置,全冗余,覆盖 50-1800A 滤波容量需求
  • 工况自适应,实时温度监测智能冷却技术,噪音低至 65dB(A)
  • 优良的人机交互,7 寸触摸屏 HMI,图形化显示操作,Modbus 通讯,满足远程实时监控
  • 双向连续无功补偿,三相均衡负载 10ms 内响应输出,补偿效果高 于97%
     

SmartPQF

 

主要参数 
  • 模块容量:50A,100A,150A;
  • 额定电压: 230V,380V
  • 额定频率: 50/60 Hz ± 5%
  • 电网结构:三相三线制,三相四线制
  • 安装方式:机架式,壁挂式
  • 滤波频次:2-61 次滤波
  • 开关频率:20 kHz
  • 响应时间:
    谐波补偿 ≤ 15 ms;
    无功补偿 ≤ 5 ms
  • 通讯接口:RS485


Loading documents


相关产品




Select region / language