低压电容器 CLMD

电压至 1000V,容量至 125 kvar


主要优势

  • 自愈式低压干式电容器,用于校正功率因数,改善电网质量,广泛应用于各种工业,商业及公共建筑等行业中的功率因数补偿
  • 干式设计,采用金属化聚丙烯薄膜作为电介质,自愈性好,损耗低,使用寿命长
  • 内置放电电阻,可靠性高
  • 采用镀锌钢板外壳,防护等级高达 IP42
  • 额定电压最高达 1000 V,单体最大容量达 120 kvar,规格齐全,选型简单,也可按客户需求定制
  • 内部填充惰性吸热材料蛭石,安全防火

主要特性

  • 放电电阻:1分钟内降至50V以下
  • 外壳:镀锌钢板
  • 最大环境温度:+55°C
  • 最低环境温度:-25°C
  • 损耗:<0.5 Watt / kvar 额定电压 380 V 及以上


相关产品


Loading documents
Select region / language