当今社会,不平衡负载大量存在于电气系统中,其中住宅和商业建筑尤为突出。功率因数控制器 RVT 可应用于单相负载(线-线或线-中性线)和三相平衡/不平衡负载的功率因数校正。功率因数控制器 RVT 可用于分相补偿和三相共补。此外,它还可以独立测量每相参数并进行能量计算。
主要优势
- 功能强大的功率因数控制器,配备用户友好的可触摸屏和彩色图形显示界面,将自动电容器组的控制效果提升到一个全新的高度,适用于各种场合各种类型的电容器组的投切控制
- 彩色触摸屏设计,中文友好界面,支持自动或手动调试,操作简单便捷
- 完整的三相/单相参数测量和监控
- 带有多种通讯接口,可轻松实现通讯功能和远程操作
- 可调节的延时时间,切换顺序以及切换形式,自动适应相序
- 多种控制回路数可选,可控制分补和共补电容器组,并可独立测量每相参数并进行能量计算
主要特性
- 测量系统:微处理器控制,适用3相平衡系统或单相系统。可实现分相补偿功率因数控制
- 工作电压:100 Vac ~ 460 Vac
- 测量线路和电源的连接方式:相-相或相-中性点(平衡或不平衡电网)
- 频率范围:45 或 65 Hz(自动适应电网频率)
- 输出回路数:RVT6 / RVT12 基本型,可编程最多输出 6 或 12 个;RVT12-3P 三相型,可编程最多输出 12 个