模块化滤波器 PQactiF

新一代多功能模块化电能质量解决方案平台


模块化滤波器 PQactiF 适用于有电能质量改进需求的各种应用场合,适用于多种不同行业,如矿业、金属、造纸、商业和基础设施、铝、铁及其他金属业。


主要优势

  • 配置灵活 — 三种安装方式:机架式,壁挂式,机柜式,便于根据项目情况选择多机并联集中治理或者单台壁挂就地治理
  • 模块化设计 — 允许不同功率模块组合 ,灵活扩展,备件统一
  • 全冗余设计 — 不分主从,自动调节模块控制,可靠性成倍提高,适用新建或改造项目
  • 内置Wi-Fi — 可连接手机和电脑进行参数设置,调试更加简单

主要特性

  • 选择性滤波, H2 ~ H50, 可同时滤除25种不同谐波
  • 无功补偿功能,全响应时间 <20ms
  • 平衡负载 — 全功率调节能力
  • 开环、闭环控制可选
  • 16 个模块组合,允许不同容量混合使用
  • 三电平设计,损耗低 <2.2%

 

相关产品




Loading documents
Select region / language