有源动态滤波器 PQF

滤除谐波频率范围 2…50 次, 可同时滤除多种谐波


有源动态滤波器 PQF 致力于为核心工业、商住设施的优质电能供给保驾护航,帮助全球用户解决不同行业应用中棘手的电能质量问题。通过减少谐波污染,治理负载不平衡和补偿无功功率,使负荷运行满足现行电能质量法规规定。有源动态滤波器 PQF 应用于小、中、大不同类型的场合,并同时适用于商业和工业环境。可安装在低压电网中,并可通过耦合变压器用于中压系统中。


主要优势

  • 闭环控制系统,精度更高,滤波效果更好
  • 各次谐波可单独滤除
  • 环境温度自适应
  • 模块化方案,易于组合

主要特性

  • 可同时滤除 20 多种谐波
  • 滤波效率高于 97%
  • 目标功率因数设定范围感性0.6~容性0.6
 

 

Loading documents



相关产品

Select region / language