7% 电抗率,12.5...100 kvar, 14% 电抗率,12.5…50 kvar
主要优势
- 低压电抗器R,高精度,高性能,高耐受能力,配合 ABB 低压电容器使用,可有效抑制谐波和限制合闸电流
- 基于多气隙技术,采用高精度铁芯和硅钢片冲压叠加,三相电感平衡度高
- 采用专业软件优化设计,非线性负载模拟测试,保证线性度范围宽,损耗低,适应畸变电网
- 绝缘层采用 Class H 材料,温度耐受能力强
- 高温过压工艺保证绕组和铁芯结构安全
- 有 7% 与 14% 两种标准电抗率,可分别应用于各种工业与民用建筑场合
主要特性
- 与 CLMD 电容器配合使用,可有效抑制谐波和限制合闸电流