RVC-L 功率因数控制器

更智能的无功补偿测量和监控


RVC-L 功率因数控制器采用高性能 32 位 ARM 处理器,可自动识别并分析电网负荷及补偿电容状态,采用前沿的无功趋势潮流判断算法并输出控制信号,实现对低压无功补偿系统的自动控制,升级了通讯接口,具有设计独特,使用简单,稳定可靠和功能丰富等优点,可灵活对电容器组进行投切控制。


主要优势

功能强大,投切灵活

  • 适用于 100 - 750 V 的电网电压
  • 采用数字信号处理器 DSP 芯片,补偿精确迅速,防止投切震荡
  • 高效的投切策略结合了积分、直投和循环等多种投切模式
  • 负载快速变化时控制功率因数 cos φ 减少开关投切次数,避免不必要的中间反复投切,延长电容器与接触器的使用寿命
  • 55°C 的最高环境温度额定值,适用于高温环境
  • 不受谐波干扰
  • 具备 Modbus RTU RS485 通讯接口

功能强大,投切灵活

  • 具有人工设置和自动设置两种工作模式
  • 自动检测智能电容数量和状态
  • 可任意设置每组电容器容量
  • 采用用户友好的操作界面,参数易于存取,便于手动设置,使用简便

主要特性

  • 运行电压:85 - 305 V AC
  • 频率范围:50/60 Hz ±5% 自适应电网频率
  • 测量系统:三相
  • 测量电压范围:100 - 750 V AC 直采
  • 测量参数:有功功率、无功功率、功率因数、电压、电流、频率等
  • 输出回路:12 路
  • 投切模式:循环(智能模式)、线性
  • 功率因数设置:感性 0.5 至容性 0.5
  • 存储功能:所有已编程参数和模式均存储在非易失性存储器中
  • 断电保护:电源断电或降压保护时,系统将在 20 ms 内快速自动切断输出
  • 外形尺寸:148×148×76mm(高×宽×深)
  • 开孔尺寸:138×138mm(高×宽)
  • 工作温度:-20℃ ~ +55℃

 

Loading documents

相关产品




Select region / language