RVT-L功率因数控制器采用触摸屏设计,功能强大,具备 18 路和 24 路输出。可应用于单相负载(线-线或线-中性线)和三相平衡/不平衡负载环境下的功率因数校正;有用于接触器投切控制的静态功率因数控制器和用于晶闸管投切控制的动态功率因数控制器可供选择。
主要优势
功能强大
完整的三相参数测量功能,包括电网参数和电容器组监控功能,可以计算并显示电网和电容器组的参数,如电压、电流、谐波频谱等可用于低压与中、高压电容器投切控制可配 5A 或 1A 电流互感器。
冗余的输出接口
- 单台 RVT-L 控制器具备 18 路和 24 路输出,可用于控制接触器或晶闸管投切开关(单相或三相)
数字输入
- 2 个数字输入,可分别用于风扇和外部报警
- 2 个报警继电器输出和1个风扇/警告继电器输出
- 有 2 个报警继电器输出(常开和常闭)和 1 个风扇 / 警告继电器输出
触摸屏
- QVGA 彩色触摸屏,友好的交互界面,操作简单
- 支持英语和中文
- 灵活的菜单和子菜单排列方式,菜单浏览简单、直观
- 逐步引导您浏览菜单和编程
电压和频率适应范围宽
- 可连接的电压和频率范围为 100-690 Vac,50/60 Hz
- 可直接测量高达 690Vac 的电压而不必外接电压互感器
主要特性
- 运行电压:85 - 305 VAC
- 频率范围:50/60 Hz ±5% 自适应电网频率
- 测量系统:三相共补、单相分补
- 测量电压范围:100 - 6900 VAC 直采
- 测量参数:有功功率、无功功率、功率因数、电压、电流、频率等
- 输出回路:无源18路(用于接触器投切控制)、DC12V 有源 18 路 / 24 路(用于晶闸管投切开关控制)
- 投切模式:循环(智能模式)、单路固定投入或切除
- 功率因数设置:感性 0.5 至容性 0.5
- 存储功能:所有已编程参数和模式均存储在非易失性存储器中
- 断电保护:电源断电或降压保护时,系统将在 20ms 内快速自动切断输出
- 开孔尺寸:138×138mm(高×宽)
- 工作温度:-20℃ ~ +55℃