CEM11 漏电电流传感器


几乎所有的工业电机都采用了热过载继电器、电子过载继电器或类似 UMC22/UMC100 的智能电机控制器来实现过载保护,并可通过 PTC 热敏电阻传感器对电机过热进行保护。除此之外,接地故障同样也是导致电机损坏的一个重要原因,需要进行保护。

CEM11 可以对流经设备的总电流进行监测。如果相序和为零,则不存在剩余电流。如果剩余电流高于设定的阈值(可调节),CEM11 将输出动作信号。该设备可用于电机的供电回路,检测由绝缘击穿等因素引起的接地故障产生的漏电电流。检测到接地故障后,设备可以停止电机运行以防止发生更严重的损害,或向维修人员发送报警信息,以便及时维修。


主要特性

  • 4 种型号,检测 80 mA 到 13.6 A 的剩余电流>
  • 通过旋转开关(带测试点)即可设置剩余电流
  • 输出信号类似触点输出,并可以作为控制输入,符合 IEC61131-2 标准的 24 V 输入信号(例如 UMC 的数字输入)
  • 灵活安装,支持 DIN 导轨安装(竖向或横向,不是所有类型都支持)或支持螺钉安装


想了解更多产品和服务信息?

产品和文档一览

产品
文档
Loading documents


相关产品



Select region / language