紧凑型电子启动器

带更多内置功能的紧凑型起动器


ABB 紧凑型电子启动器是一款混合起动器,带完全集成直接起动、反向起动、电机过载保护和安全功能。 

这些设备结合了固态电子设备与机械继电器的优点,确保寿命周期内的高性能。HF系列的最小宽度只有 22.5 mm,适合有空间节省需求的应用。



主要优势

  • 包括正向和反向运行、电机保护、安全功能
  • 宽度只有 22.5 mm,节省空间
  • 降低布线与安装成本
  • 带更多内置功能,尽可能降低接线错误风险
  • 固态旁路支持机械触点的无负载开关,功率损失减少高达34%

产品特性

  • 最高 3 kW、400 V AC 和 9 A,适用于电阻性负载
  • DIN 导轨安装
  • 通过 24 V DC PLC 输出加以控制
  • 预接线可逆起动器
  • 电气寿命:3000 万次操作
  • ATEX、SIL3 和 PL e 认证


Electronic compact starters group picture_preview

亮点



更多信息



资料一览
产品一览
FSDT 和 SISTEMA
Loading documents

简化安全功能设计过程的工具

FSDT 是用于确定安全功能 PL 和 SIL 以及生成技术文件的一款 ABB 软件。该工具有助于简化安全功能设计、验证和记录过程。它符合 EN ISO 13849-1 与 IEC 62061 以及欧洲机械指令的要求。要购买 FSDT,请联系您所在地的ABB联络处。

用于根据 EN ISO 13849-1 计算 PL 的另一个常用软件工具,由德国的 IFA(职业安全与健康研究所)开发。利用 SISTEMA,可“建立”安全功能,验证这些功能并生成所需要的技术文件。它是一款免费软件,可从IFA网站下载。

要利用我们的产品简化 FSDT 和 SISTEMA 的使用,我们建立了包含各种安全应用专用 HF 起动器的一个程序库。点击 此处 访问。

FSDT 内提供HF起动器程序库在 FSDT 内提供 HF 起动器程序库。





相关产品



Select region / language