PBDTM

用于UMC电机控制器的设备类型管理器


ABB 的 Asset Vision Basic( FDT 框架应用)和 DTM(设备类型管理器)都是综合型工具,用于UMC100 电机控制器以及所有配备 DTM 的设备的参数配置和编程,操作简便直观。通过该工具,用户可创建配置、上传/下载、读取诊断数据,经过配置,还可以通过控制系统、现场总线对 UMC100 进行集中控制,或在开关柜现场直接控制 UMC100。清晰的界面简化了控制站所需的所有参数和报文配置,图形界面则向用户提供提示信息并允许用户查看数据。


主要特性

  • 所需软件都包含在一张 CD 中
  • 包含应用程序编辑器
  • 系统要求:WIN XP 或 WIN7,32/64 位系统


想了解更多产品和服务信息?

产品和文档一览

产品
文档
编程
Loading documents

对于特殊应用,用户可通过 DTM 集成的应用程序编辑器创建最佳控制功能。ABB 提供了完整的功能模块库。请访问 UMC100 的所有现有功能模块和扩展模块。轻松插入备注。ABB 提供了集成至 UMC100 的所有控制功能和模板,满足您的所有应用需求。您可以导入/导出模板,创建自己专属的特殊控制功能库。

PBDTM CD 包含了所有必需的设备驱动和 Asset Vision Basic 框架应用。
 


相关产品



Select region / language