UMC100.3 通过 PDP32 进行 PROFIBUS DP 现场总线通讯。
主要优势
- 简单 - 直接安装在 UMC100.3
- 先进 – 单独安装在 MCC 电缆柜中,提供多重优势
- 支持自动寻址以及参数下载,可快速更换抽屉
- 检测是否推入错误抽屉
- 诊断 DCS,检测是否抽出抽屉
- 有效避免现场总线掉线,提高通讯性能
主要特性
- 直接安装在 UMC100.3 上或单独安装
- 数据传输率高达 12 Mbit/s
- 通过 Sub-D 连接器或端子连接现场总线
- 认证 PROFIBUS 从站
- 诊断 LED 指示灯