PNQ22.0

以太网通信适配器,支持Profinet IO协议


PNQ22 为 1 至 4 个 UMC100 电机控制器提供以太网连接


主要优势

  • 简单:PNQ22 和 UMC100 之间使用标准电缆
  • 方便:以太网电缆无需通过抽屉
  • 完美:适用于抽屉式应用
  • 经济:一个适配器支持 4 个 UMC100 电机控制器


主要特性

  • 以太网接口,支持 Profinet IO 协议
  • 认证 Profinet
  • 完整开关
  • 支持冗余环形网络拓扑,符合 IEC/EN 62439-2 标准
  • 通过 GSDML 进行标准化集成
  • 可集成至 AC800xA
  • 时间戳事件和事件顺序记录(AC800)


想了解更多产品和服务信息?

产品和文档一览

产品
文档
Loading documents


相关产品



Select region / language