UMC100-PAN 控制面板可现场显示所有数据,按照设置的语言清晰显示错误和警报文本信息,同时特定信息还可分配为外部错误。用户可以对所有参数进行设置、修改,如有必要还可设置密码进行保护。UMC100 的参数可存储在操作面板中。
发生错误时,用户可通过 UMC100-PAN 快速访问所有相关数据,无需笔记本电脑。
UMC100.3控制面板可以现场显示所有数据、错误信息和参数。通过USB连接至电脑。
UMC100-PAN控制面板可以现场显示所有数据,按照设置的语言清晰显示错误和警报文本信息。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴