4极微型接触器

紧凑设计,强劲性能


ABB 微型接触器是高可靠性及狭小空间应用的理想选择,多样化的产品选择可满足各种安装尺寸及技术特性的需求,以其出色的灵活性满足客户的应用需求。


主要优势

  • 体积小
  • 线圈无交流声噪音,安静运行
  • 高效节能,节约成本
  • 可用于任何位置

主要特性

  • 最高规格 20 A,690 V AC;16 A,600 V(一般应用)
  • 3 种连接方式可选:螺钉连接、焊针式、插拔式
  • 提供 1.4 W 低功耗线圈的特殊型号,可直接由  PLC 驱动
  • 带二极管和浪涌抑制器的完整保护线圈

3极微型接触器



想了解更多产品和服务信息?

焦点



产品及文档一览

产品
文档
Loading documents


相关产品



Select region / language