Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

ABB的MS165电动机保护用断路器助力优化物流管理

紧凑型MS165电动机保护用断路器能够自如应对大电流,为多种应用提供控制和保护,增加正常运行时间。



汉诺威,2015年4月13日 - ABB发布了MS165电动机保护用断路器,这进一步扩展了现有的电动机起动器产品家族。该产品带热保护和电磁保护,可以对额定功率高达30 kW(400 V)、额定电流达65 A的电动机提供可靠保护。

“随着这种新型高性能产品的推出,我们的电动机起动器产品家族变得更加丰富完整,额定电流范围扩展到10 – 65 A,而且功能齐全,附件通用。”控制与保护产品的管理负责人Stefan Rößler这样说,“各系列的附件通用能够降低库存水平,优化物流流程。”

辅助触头、信号触头、欠压脱扣器和分励脱扣器在MS132、MO132、MS116和MS165家族中通用。附件通用可以降低附件库存的种类和数量,提供灵活性,优化客户物流流程。此外,所有型号的产品都可以提供三相汇流排、馈电模块和锁定装置(防止非授权修改)。

该产品支持连续操作。因短路脱扣时,MS165会在单独的窗口提供清晰的故障指示。热脱扣和磁脱扣指示不同,可以减少故障分析诊断时间,从而降低宕机时间,确保连续运行。集成隔离功能、温度补偿和自由脱扣机构,旋转手柄带清晰的开关位置指示,这些特性也有利于降低系统宕机时间。MS165适用于三相和单相应用。手柄可锁定,能防未经授权擅自操作。

提高安装效率
利用连接套件可以简单、快速、安全地组装电动机起动方案,例如直接起动。附件(如IP20端子罩、汇流排保护盖)可以轻松装配。

MS165外形紧凑,宽度仅有55 mm,可以大大节省配电柜空间。在充分利用配电柜空间的同时,能够提供各种独特功能。

电动机保护用断路器适用于小型机床、压缩机、泵、锯木厂和传送带等应用。典型应用行业包括HVAC、食品和饮料、水和污水处理、通用机械、重要配电以及建筑和基础设施。电动机保护用断路器是用于主回路的机电一体化保护装置。它们主要用于手动接通/分断电动机,并提供无熔丝短路、过载和缺相保护。无熔丝电动机保护方案不仅可以节省成本和空间,而且可以确保短路时能快速响应,在几毫秒内便可将电动机分断。电动机保护用断路器需要与接触器配合设置使用。

对于要求热脱扣和磁脱扣单独使用的特殊应用,MO165单磁式电动机保护用断路器是理想选择。

高清图


 点击缩略图打开高清版图片,然后可以保存到本地电脑或设备上。
 
MS165