电动机起动是全球工业中普遍的应用。ABB 为您提供电动机直接起动、可逆起动、星三角起动、软起动、变频起动保护方案,适用于控制各类三相鼠笼异步电动机,工程设计人员可根据方案号查询相关产品,简单、可靠、快捷、准确地使用ABB产品。
ABB 可提供丰富齐全适用于简单及严酷环境的3极接触器,并且提供具有特殊用途的接触器产品
广泛应用于建筑中的照明、风机、空调、消防及给排水泵等电气控制与保护系统
MS / MO 系列电动机保护用断路器是用于主回路的机电一体化保护装置
ABB 凭借先进的接触器式中间继电器产品,为各行业提供解决方案
用于电容器切换的接触器。根据涌入电流峰值与电容组功率的不同,ABB提供两种接触器型号
GF 和 GAF 系列直流电路用接触器专门设计用于切换直流回路,最高可达直流 1000 V
AF..(Z)B 接触器可安装于包括乘客舱或驾驶舱的任何环境内,适用于主城区或郊区火车线路、地铁或有轨电车
ESB静噪建筑用接触器可提供 16 至 100 A 的宽电流范围,且附件安装无需工具,被广泛用于建筑物中的照明、供暖、通风、电机、泵的开关和控制
提供电动机直接起动、可逆起动、星三角起动、软起动、变频起动保护方案
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴