Novolink - 简洁的高级数字化产品


全新的 ABB Novolink 设备有助于实现电机起动解决方案的数字化,以及深入了解所连接的负载。他们很容易被设计到现有的布线计划中,并与标准的AF接触器相连接。它减少了布线工作和组件数量,安装速度快且简单,因此工程量较少。

Novolink 设备支持预测性维护,因此能够减少停机时间,同时提高效率和节约成本。它能与B&R的‘自动化系统完全集成。它完全允许您从远程访问您的数据,带来了新的维护服务和盈利机会,开启了更多的可能性。



novolink-devices-on-af09

亮点



易于设计和调试
通过数字化创新
优化运维

1减少组件数量和简化布线
在一个节奏日益加快的世界中,快速、有效地与现有系统集成的需求至关重要。只需将设备安装在AF接触器上即可实现数字化操作,而无需增加接触器的宽度。Novolink设备的成本效益高,甚至可以用于改装现有的采用24 V DC供电的AF接触器。在这种情况下,通常只需要更换控制线路。

 

3改造您现有的产品组合
Novolink使用AF接触器等标准组件,提升您现有的解决方案的创新水平。Novolink无需大量培训,为您的专业技能提供了新的可能性。 

 

 

webimage减少工程工作量
工业环境是一个复杂的空间。因此,我们通过Novolink设备的专业设计来简化高级电机监控和保护。它的开箱即用功能确保了在工厂和其他地方的使用便利性。标准控制装置可随时使用,无需额外的工程设计,也无需昂贵的专业布线或额外的培训。因为可以从一个代表馈线的节点获取所有数据,因此编程被大大简化。您可以根据您的应用需求来定制您的电机保护产品。

 

enhanced用于提高性能的增强分析功能
利用数据驱动决策实时优化机器性能。Novolink’的完全数字化方法意味着可以对数据趋势进行长期分析,从而调整流程以尽可能地提高性能。

 

 

buisness创造新的商业模式
通过Novolink,您可以为客户提供基于云的预测性维护等数字服务​,以快速准确地查明潜在故障。对您的客户来说,提高整体设备效率能带来相关的附加值。增强的分析使机器制造商和原始设备制造商好看的更接近他们的客户,并通过在线数据实现更有效的库存补充。

 

 

100

100%的数据可用性
通过集成的互联互通和与B&R解决方案的无缝集成,可以从原始数据中得到相关信息。通过B&Rs OPC-​UA服务器解决方案和其他网关,很容易集成到其他系统中。


downtime减少停机时间
使用Novolink’的远程监控功能,来降低成本并增加总体正常运行时间。操作人员可以立即隔离问题区域(如故障负载),并在造成中断之前提出解决方案。为了便于使用,所有控制、监控和诊断信号都是完全可见的,并且有明确的故障定位

 

 

service按需服务-
使用Novolink设备避开固定的服务周期,从而避免不必要的预定服务。先进的诊断功能使按需解决问题变得更容易,从关闭空闲进程到通过优化参数节省能源。您可以将实时诊断与长时间诊断结合起来-​长期数据趋势分析,以解锁新的服务模块。

 

maintenance实现预防性维护
提前处理故障和问题是持续正常运行、保持设备寿命和确保生产流程的持续运转的关键。通过Novolink,您可以在设备发生故障前设置阈值并接收预警,通过优化操作参数来降低能耗。





相关产品



Select region / language