Modular Way系列金属按钮指示装置

完整的应用方案


Modular Way系列金属按钮指示装置,采用创新的设计,为客户提供了安全和可靠的解决方案。基于先进的模块化设计,产品选型简单,尺寸紧凑,易于安装,搭配灵活。

主要优势

  • 模块化设计,防护等级高达IP65,坚固的金属结构和螺丝固定安装
  • 提供多种组合方式和丰富附件选择,最多可安装多达两层合共6个辅助触点   
  • 卡扣式结构的现代设计,使得辅助触点和LED模块可以在无需任何辅助工具的情况下快速轻松的安装  
  • 得益于精巧的设计,使得产品在安装面板后的深度最多降低40%


WAY系列金属按钮指示装置, ABB

相关产品



Loading documents
Select region / language