Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

CP-B

基于超大电容的电源缓冲模块

ABB提供了一种无需维护的创新型产品,它可以在开关电源一次侧主回路断开时,为24 V直流电源提供缓冲。

客户受益

  • 免维护:采用先进的超大电容技术,摒弃了电池
  • 无需深度放电
  • 宽工作温度范围:-40 + 60°C

主要特点

  • 额定输入电压:24 V DC
  • 额定电流:3 A DC, 10 A DC, 20 A DC
  • 可使用CP-B EXT.2模块进行扩展
  • 带LED状态指示
  • 效率高达90%以上

想了解更多产品和服务信息?

产品及文档一览

产品
文档
Loading documents