CP-C.1系列开关电源

高性能开关电源应用方案


作为 ABB 的高性能、先进的电源系列,CP-C.1系列开关电源集效率、高可靠性和创新性功能于一身,是苛刻的工业应用的信赖之选。该产品具有高达 150% 的整体功率裕量,运行效率可高达 94%,并配有过热保护和有源功率因数校正功能,再结合宽范围的 AC 和 DC 输入以及广泛的全球认证,使之成为专业直流控制供电应用的选择。ATEX 和 IECEx 认证可用于危险区域。

主要优势

  • 功率裕量和高峰值电流的切换有助于提升系统可用性
  • 高达 94% 的高效率降低了能耗,节省了资金和空间,并降低热量降
  • 在极端温度条件下的恶劣环境中可靠运行
  • 涂层 PCBA 版适用于危险场所
  • 附加冗余单元 CP-C.1-A-RU 实现真正的冗余

主要特性

  • 输入电压范围广(85-264 V AC, 90-300 V DC)
  • 电网不稳时仍有可靠输出
  • 运行效率高达 94%,节省运行期间的成本
  • 涂层 PCBA 版可将运行期间的环境温度范围扩展到 -40...+70
  • 自然对流冷却-无强制通风机冷却


想了解更多产品和服务信息?



产品及文档一览



相关产品



网上商城

Select region / language